??
Selección de modelo CAD
K0568.05004055
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0568 - Topes de goma de acero corriente o inoxidable, tipo B
Lista de materiales
K0568.05004055
BESTKIPP
Referencia
K0568.05004055
MATERIAL
material
Acero
D
Diámetro
50 mm
H
Altura
40 mm
G
Rosca
M10 mm
L
Altura
28 mm
T
Profundidad
10 mm
BELASTUNG
Carga
1116 N
FEDERSTK
Rigidez del muelle
310
GEW
Poids
0.1647 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245177462
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions